TESFA/S
Tuotenumero:
101181958
TESFA/S
Tuotenumero:
101181958
- / Kohdistusapu
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TESFA/S |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101181958 |
EAN (European Article Number) |
4030661604770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Saranan materiaali |
Sinkkivalu |
Bruttopaino |
225 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Ulkopuolinen asennus |
Kyllä |
Kohdistusapu |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
22 mm |
leveys |
102 mm |
Korkeus |
55 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.4.2024 8.15