TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Tuotekuvaus: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
ilman | ilman Kohdistusapu |
A | kohdistusavulla |
(2) | |
ilman | lisäsaranalla |
S | ilman lisäsaranaa |
(3) | |
ilman | Ruuviliitäntä |
CC | Kiristysjousen liitäntä |
ST24 | Pistoke 24 V |
(4) | |
.1 | Pistokeliitin alla |
.2 | pistokeliitin yllä |
(5) | |
0 | Kiinnitys kohtisuoraan |
180 | Kiinnitys sisäpuolelle |
U | Asiakkaan puolen asetukselle |
- 1 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
- 1 liitin M12, 8-napainen
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TESFA/ST24.2/U |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101182877 |
EAN (European Article Number) |
4030661604510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
IFA cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon väri |
musta |
Bruttopaino |
840 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Säädettävä kytkentäkulma |
Kyllä |
Lisäsarana |
Kyllä |
Kohdistusapu |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
10 ° |
Opening angle |
180° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, yllä |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
21,5 mm |
Leveys |
141 mm |
Korkeus |
115 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,8 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea-nikkeliseos 10 |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Lisäsarana |
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Säätötyökalu sisältyy toimitukseen |
Huomautus
Note (General) |
Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
CCC-sertifiointi
UL-todistus
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.4.2024 17.35