TESK-LU-12ST2
Tuotenumero:
103005738
TESK-LU-12ST2
Tuotenumero:
103005738
Tuotekuvaus: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Standardisarana |
L | Pitkä saranapuolisko |
(2) | |
A | Esiasetettu etuasennusta varten |
I | Esiasetettu sisäasennusta varten |
U | säädettävä kytkentäkulma |
(3) | |
22 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
13 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
(4) | |
L1 | kaapeli takana |
L2 | kaapeli yllä |
ST1 | Kytkentärasia, takana |
ST2 | Kytkentärasia yllä |
(5) | |
3M | kaapelipituus 3 m (vain L1 / L2) |
5M | kaapelipituus 5 m (vain L1 / L2) |
10M | kaapelipituus 10 m (vain L1 / L2) |
20M | kaapelipituus 20 m (vain L1 / L2) |
30M | kaapelipituus 30 m (vain L1 / L2) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metallikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TESK-LU-12ST2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103005738 |
EAN (European Article Number) |
4030661447438 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon väri |
Hopea |
Bruttopaino |
376 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sisäpuolinen asennus |
Kyllä |
Ulkopuolinen asennus |
Kyllä |
Säädettävä kytkentäkulma |
Kyllä |
Kohdistusapu |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Liitin M12 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
20 mm |
Leveys |
98 mm |
Korkeus |
116 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
30 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea-nikkeliseos 10 |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.4.2024 8.44