TESZ

TESZ

  • Muovikotelo
  • suojaeristys
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Tuotekuvaus:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
ilmanSaranan materiaali alumiini
XSaranan materiaali ruostumaton teräs

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 avautuva kosketin (NC)
1021 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
1102 avautuvaa kosketinta (NC)
11022 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
11103 avautuvaa kosketinta (NC)

(4)
ilmanRuuviliitäntä
ST1Pistoke takana (M12, 8-napainen)
ST2pistokeliitin yllä (M12 8-napainen)

(5)
ilmanlisäsaranalla
Silman lisäsaranaa

(6)
30Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 30 mm
35Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 35 mm
ilmanSoveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 40 mm
45Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 45 mm

(7)
ilmanKytkentäkulma, avautuva kosketin (NC) 4 °:ssa
Kytkentäkulma, avautuva kosketin (NC) 5 °:ssa
Kytkentäkulma avautuva kosketin (NC) 8 °:ssa
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.

Saranan materiaali

TESZ1102/8°

Tuotenumero 101209497

Safety Hinge switch

TESZ1102/S

Tuotenumero 101029153

Safety Hinge switch

TESZ1102/S/30

Tuotenumero 101030509

Safety Hinge switch

TESZ1102/S/35

Tuotenumero 101030520

Safety Hinge switch

TESZ1102/S/45

Tuotenumero 101030531

Safety Hinge switch

TESZ1110/S

Tuotenumero 101029152

Safety Hinge switch

TESZ1110/S/30

Tuotenumero 101030510

Safety Hinge switch

TESZR110/S

Tuotenumero 101172007

Safety Hinge switch

TESZR1102/S

Tuotenumero 101172008

Safety Hinge switch

TESZR1110/S

Tuotenumero 101172009

Safety Hinge switch

TESZX1102/S

Tuotenumero 101031672

Safety Hinge switch

TESZX1110/S

Tuotenumero 101031673

Safety Hinge switch