TESZR1102/S
TESZR1102/S
Tuotekuvaus: TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
ilman | Saranan materiaali alumiini |
X | Saranan materiaali ruostumaton teräs |
(2) | |
R | mechanische Wiederanlaufsperre |
(3) | |
10 | 1 avautuva kosketin (NC) |
102 | 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
110 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
1102 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
1110 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
(4) | |
ilman | Ruuviliitäntä |
ST1 | Pistoke takana (M12, 8-napainen) |
ST2 | pistokeliitin yllä (M12 8-napainen) |
(5) | |
ilman | lisäsaranalla |
S | ilman lisäsaranaa |
(6) | |
30 | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 30 mm |
35 | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 35 mm |
ilman | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 40 mm |
45 | Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen, 45 mm |
(7) | |
ilman | Kytkentäkulma, avautuva kosketin (NC) 4 °:ssa |
5° | Kytkentäkulma, avautuva kosketin (NC) 5 °:ssa |
8° | Kytkentäkulma avautuva kosketin (NC) 8 °:ssa |
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- elppo asennus, erityisesti 40 mm profiileihin
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TESZR1102/S |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101172008 |
EAN (European Article Number) |
4030661605418 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Saranan materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
280 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
asennussarana |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
14 ° |
Pakkoavausvoima, minimi |
1 N |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus x leveys x korkeus |
Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen: 40 mm |
Pituus |
36 mm |
Leveys |
111,5 mm |
Korkeus |
92 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
2,5 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
120 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (General) |
The opening angle has been set to 4° in factory. The additional hinge including mounting accessories is also available separately, part number TES/S |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
BG-tyyppihyväksyntätodistus
CCC-sertifiointi
UL-todistus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 6.24