Turvakatkaisu ja -valvonta
Avainkytkimet
Sovellus:
Erillisillä avaimilla varustetut turvakytkimet sopivat liuku-, sarana- ja erityisesti irrotettaviin sojuksiin, joiden on käyttöturvallisuuden takaamiseksi oltava suljettuna. Ne sopivat myös profiiliasennukseen ja jälkiasennukseen jo olemassa oleviin laitteisiin. Kaikki tässä kuvatut luokan 2 turvakytkimet täyttävät turvaohjausmoduulien kanssa käytettynä standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 vaatimukset.Turvakytkimet erillisellä painikkeella soveltuvat sivuttain siirrettäviin, käännettäviin ja irrotettaviin suojavarusteisiin, joiden pitää olla suljettuna vaaditun käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 2 turvakytkimissä ovat kytkin ja vastakappale (kieli) rakenteellisesti erillään, mutta ne ovat toiminnallisesti yhdessä tai erikseen kytkentätilasta riippuen. Kun turvalaite avataan, irtoaa vastakappale kytkimestä. Tällöin NC-koskettimen avautuvat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.
Erillisillä avaimilla varustetut turvakytkimet sopivat liuku-, sarana- ja erityisesti irrotettaviin sojuksiin, joiden on käyttöturvallisuuden takaamiseksi oltava suljettuna. Ne sopivat myös profiiliasennukseen ja jälkiasennukseen jo olemassa oleviin laitteisiin. Kaikki tässä kuvatut luokan 2 turvakytkimet täyttävät turvaohjausmoduulien kanssa käytettynä standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 vaatimukset.Turvakytkimet erillisellä painikkeella soveltuvat sivuttain siirrettäviin, käännettäviin ja irrotettaviin suojavarusteisiin, joiden pitää olla suljettuna vaaditun käyttöturvallisuuden takaamiseksi.
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 2 turvakytkimissä ovat kytkin ja vastakappale (kieli) rakenteellisesti erillään, mutta ne ovat toiminnallisesti yhdessä tai erikseen kytkentätilasta riippuen. Kun turvalaite avataan, irtoaa vastakappale kytkimestä. Tällöin NC-koskettimen avautuvat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.
Turvasolenoidilukot
Sovellus:
Turvakäyttöön tehtyjen koneen osien kanssa käytettävät AZM-turvasolenoidilukot takaavat, että liuku-, sarana- ja irrotettavia suojuksia kuten ristikoita, kupuja tai ovia ei voi aukaista vaarallisten tilojen (esim. jälkiliikkeen) aikana. Turvasolenoidilukkoja käytetään myös tapauksissa, joissa halutaan turvata tuotantoprosessin häiriötön toiminta.
Rakenne ja toimintatapa:
AZM-turvasolenoidilukoissa on avattavaan suojukseen (oveen, luukkuun jne.) kiinnitettävä erillinen kieliosa (avain) sekä kiinteään rakenteeseen asennettava kytkin/lukko-osa. Kun suojus avataan lukkiuttamattomassa tilassa, kieli (avain) irtoaa lukko-osasta. Prosessin aikana NC-koskettimet pakkoavautuvat ja NO-koskettimet sulkeutuvat. Lukitus tapahtuu lukituspultilla. Lukituspultti lukitsee kielen, joten sitä ei saa vedettyä ulos lukosta. Koneen ohjauspiiri aktivoituu vasta, kun kieli on viety lukkoon ja lukituspultti on lukitusasennossa. Tämän varmistaa lukituspulttia valvova kosketin.
Lukitustapoja on kaksi. Käytettäessä sähköavausta lukituspultti pysyy lukossa jousen paineen vaikutuksesta. Kun lukituksen avaavaan solenoidiin tulee jännite, lukitus vapautuu ja NC-kosketin aukeaa. Suojus voidaan tällöin avata. Sähkölukitus1) toimii päinvastaisella tavalla.
AZM 150, 161, 170, 190 ja 415 -turvasolenoidilukot on varustettu virheellisen lukituksen estolla. Turvasolenoidilukot voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Turvasolenoidilukkojen kotelointiluokka on IP 54, IP 65, tai IP 67
1) Näitä lukkoja saa käyttää vain onnettomuusriskien huolellisen arvioinnin jälkeen, sillä suojus voi aueta heti sähkökatkoksen sattuessa.
Turvakäyttöön tehtyjen koneen osien kanssa käytettävät AZM-turvasolenoidilukot takaavat, että liuku-, sarana- ja irrotettavia suojuksia kuten ristikoita, kupuja tai ovia ei voi aukaista vaarallisten tilojen (esim. jälkiliikkeen) aikana. Turvasolenoidilukkoja käytetään myös tapauksissa, joissa halutaan turvata tuotantoprosessin häiriötön toiminta.
Rakenne ja toimintatapa:
AZM-turvasolenoidilukoissa on avattavaan suojukseen (oveen, luukkuun jne.) kiinnitettävä erillinen kieliosa (avain) sekä kiinteään rakenteeseen asennettava kytkin/lukko-osa. Kun suojus avataan lukkiuttamattomassa tilassa, kieli (avain) irtoaa lukko-osasta. Prosessin aikana NC-koskettimet pakkoavautuvat ja NO-koskettimet sulkeutuvat. Lukitus tapahtuu lukituspultilla. Lukituspultti lukitsee kielen, joten sitä ei saa vedettyä ulos lukosta. Koneen ohjauspiiri aktivoituu vasta, kun kieli on viety lukkoon ja lukituspultti on lukitusasennossa. Tämän varmistaa lukituspulttia valvova kosketin.
Lukitustapoja on kaksi. Käytettäessä sähköavausta lukituspultti pysyy lukossa jousen paineen vaikutuksesta. Kun lukituksen avaavaan solenoidiin tulee jännite, lukitus vapautuu ja NC-kosketin aukeaa. Suojus voidaan tällöin avata. Sähkölukitus1) toimii päinvastaisella tavalla.
AZM 150, 161, 170, 190 ja 415 -turvasolenoidilukot on varustettu virheellisen lukituksen estolla. Turvasolenoidilukot voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Turvasolenoidilukkojen kotelointiluokka on IP 54, IP 65, tai IP 67
1) Näitä lukkoja saa käyttää vain onnettomuusriskien huolellisen arvioinnin jälkeen, sillä suojus voi aueta heti sähkökatkoksen sattuessa.
Rajakytkimet
Sovellus:
Vedettävien ja suljettavien suojien lukitus varmistetaan turvakytkimillä.
Kaikki tämän ryhmän turvakytkimet täyttävät EN 951-1 mukaisen turvaluokan 3 tai 4.
Tyypin 1 turvakytkimien laaja lisävarustevalikoima ratkaisee erilaiset asennusvaatimukset. Käytännön useat rakennevaatimukset voidaan ratkaista erilaisilla ohjainpäillä.
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 1 rajakytkinten pakkoavautuva NC-kosketin ja suojus ovat mekaanisessa yhteydessä toisiinsa.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.
Vedettävien ja suljettavien suojien lukitus varmistetaan turvakytkimillä.
Kaikki tämän ryhmän turvakytkimet täyttävät EN 951-1 mukaisen turvaluokan 3 tai 4.
Tyypin 1 turvakytkimien laaja lisävarustevalikoima ratkaisee erilaiset asennusvaatimukset. Käytännön useat rakennevaatimukset voidaan ratkaista erilaisilla ohjainpäillä.
Rakenne ja toimintatapa:
Luokan 1 rajakytkinten pakkoavautuva NC-kosketin ja suojus ovat mekaanisessa yhteydessä toisiinsa.
Kaikkien turvakytkinten kotelointiluokka on IP 67. Turvakytkimet voi asentaa mihin tahansa haluttuun asentoon.
Turvasaranakytkimet
Sovellus:
Nämä turvakytkimet sopivat saranallisiin suojuksiin, joiden on oltava suljettuna turvatakseen käytön aikainen turvallisuus.
Käytännössä esiintyviin eri vaatimuksiin voidaan vastata erilaisilla saranoituihin suojuksiin tarkoitetuilla turvakytkimillä. Kytkimen mallista riippuen voidaan pienet ovet ja huoltoluukut sekä kone- ja laiterakennuksessa käytettävät raskaat saranaovet suojata siten, että niiden asennus ja huolto on helppoa.
Rakenne ja toimintatapa:
Rakenne ja käyttötapa: Tässä kuvattujen turvakytkimien yleisenä etuna on turvakytkimessä oleva sisäänrakennettu nokka. Laitteet täyttävät standardin EN 14119vaatimukset kuten nokan ja ohjainpään välinen pakkotoiminen mekaaninen kytkentä sekä manipulointisuojaus.
Tämän yhdistelmän käyttö kytkimessä tuo käyttäjälle kustannussäästöjä, sillä erillistä nokkaa ei tarvita. Turvakytkimissä onsuoratoimiset koskettimet.
Nämä turvakytkimet sopivat saranallisiin suojuksiin, joiden on oltava suljettuna turvatakseen käytön aikainen turvallisuus.
Käytännössä esiintyviin eri vaatimuksiin voidaan vastata erilaisilla saranoituihin suojuksiin tarkoitetuilla turvakytkimillä. Kytkimen mallista riippuen voidaan pienet ovet ja huoltoluukut sekä kone- ja laiterakennuksessa käytettävät raskaat saranaovet suojata siten, että niiden asennus ja huolto on helppoa.
Rakenne ja toimintatapa:
Rakenne ja käyttötapa: Tässä kuvattujen turvakytkimien yleisenä etuna on turvakytkimessä oleva sisäänrakennettu nokka. Laitteet täyttävät standardin EN 14119vaatimukset kuten nokan ja ohjainpään välinen pakkotoiminen mekaaninen kytkentä sekä manipulointisuojaus.
Tämän yhdistelmän käyttö kytkimessä tuo käyttäjälle kustannussäästöjä, sillä erillistä nokkaa ei tarvita. Turvakytkimissä onsuoratoimiset koskettimet.
Turvatunnistimet
Sovellus:
Sovellus: Turvamagneettikytkimiä käytetään valvomaan liukuvien, saranoitujen ja irrotettavien suojuksien asentoa. Ilman sisäistä valvontaa olevia antureita voi käyttää ainoastaan IEC 60947-5-3 mukaisiin turvasovelluksiin, kun se on kytketty ISO 13849-1 -standardin luokan 4 mukaiseen turvareleeseen. Turvamagneettikytkinten käytöstä on hyötyä erityisesti työskenneltäessä erittäin likaisissa olosuhteissa tai kun työskentelyolojen on oltava hygieeniset. Tällöin helposti puhdistettavat yksiköt ovat avuksi. Etuna on myös mahdollisuus asentaa yksiköt piiloon ei-magneettisten aineiden taakse. Työskentelypinnat ja -alueet voidaan suunnitella ilman pölyä kerääviä kulmia tai muita toiminnallisesti tarvittavia aukkoja tai suojia. BNS-turvamagneettikytkimiä voi käyttää myös silloin, kun tarkka lähestyminen ei ole mahdollista ja tarvitaan suurempia toleransseja.
Rakenne ja toimintatapa:
Nämä laitteet käsittävät monikanavaiset turvamagneettikytkimet ja magneetit.
Kaikki turvamagneettikytkimet ovat kestomuovikoteloissa, ja niiden suojausluokka on IP 67 tai 65.
Sovellus: Turvamagneettikytkimiä käytetään valvomaan liukuvien, saranoitujen ja irrotettavien suojuksien asentoa. Ilman sisäistä valvontaa olevia antureita voi käyttää ainoastaan IEC 60947-5-3 mukaisiin turvasovelluksiin, kun se on kytketty ISO 13849-1 -standardin luokan 4 mukaiseen turvareleeseen. Turvamagneettikytkinten käytöstä on hyötyä erityisesti työskenneltäessä erittäin likaisissa olosuhteissa tai kun työskentelyolojen on oltava hygieeniset. Tällöin helposti puhdistettavat yksiköt ovat avuksi. Etuna on myös mahdollisuus asentaa yksiköt piiloon ei-magneettisten aineiden taakse. Työskentelypinnat ja -alueet voidaan suunnitella ilman pölyä kerääviä kulmia tai muita toiminnallisesti tarvittavia aukkoja tai suojia. BNS-turvamagneettikytkimiä voi käyttää myös silloin, kun tarkka lähestyminen ei ole mahdollista ja tarvitaan suurempia toleransseja.
Rakenne ja toimintatapa:
Nämä laitteet käsittävät monikanavaiset turvamagneettikytkimet ja magneetit.
Kaikki turvamagneettikytkimet ovat kestomuovikoteloissa, ja niiden suojausluokka on IP 67 tai 65.
Köysihätäpysäyttimet
Sovellus:
Köysihätäpysäyttimiä käytetään koneissa ja kenttälaitteissa, joissa ei voi käyttää suojuksia. Toisin kuin hätäseispainikkeissa, hätäseistoiminta saadaan aktivoitua joka pisteestä koko vaijerin pituudella.
Toisin kuin sienen muotoiset hätäpysäytyspainikkeet köysihätäpysäyttimissä voidaan hätäpysäytyskomento aktivoida mistä tahansa vaijerin kohdasta. Yhdessä jonkin AES- tai SRB-turvareleen kanssa köysihätäpysäytintä voi käyttää standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 mukaisesti.
Rakenne ja toimintatapa:
Kaikki köysihätäpysäyttimet täyttävät eurooppalaisen standardin EN ISO 13850 vaatimukset. Niissä on pakkotoiminen mekaaninen kytkentä NC-koskettimien ja vaijeriköyden välillä. Köysihätäpysäyttimet toimivat esikiristetyllä köydellä.
Kaikissa köysihätäkytkimissä on köysikatkoksen valvonta. Kun vaijerista vedetään tai kun se katkeaa, NC-koskettimet aukeavat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat ja samanaikaisesti kytkinmekanismi lukkiutuu. Köysihätäpysäytin voidaan sen jälkeen palauttaa käyttöön mekaanisella palautustoiminnolla (reset).
Köysihätäpysäyttimiä käytetään koneissa ja kenttälaitteissa, joissa ei voi käyttää suojuksia. Toisin kuin hätäseispainikkeissa, hätäseistoiminta saadaan aktivoitua joka pisteestä koko vaijerin pituudella.
Toisin kuin sienen muotoiset hätäpysäytyspainikkeet köysihätäpysäyttimissä voidaan hätäpysäytyskomento aktivoida mistä tahansa vaijerin kohdasta. Yhdessä jonkin AES- tai SRB-turvareleen kanssa köysihätäpysäytintä voi käyttää standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 4 mukaisesti.
Rakenne ja toimintatapa:
Kaikki köysihätäpysäyttimet täyttävät eurooppalaisen standardin EN ISO 13850 vaatimukset. Niissä on pakkotoiminen mekaaninen kytkentä NC-koskettimien ja vaijeriköyden välillä. Köysihätäpysäyttimet toimivat esikiristetyllä köydellä.
Kaikissa köysihätäkytkimissä on köysikatkoksen valvonta. Kun vaijerista vedetään tai kun se katkeaa, NC-koskettimet aukeavat pakkotoimisesti ja NO-koskettimet sulkeutuvat ja samanaikaisesti kytkinmekanismi lukkiutuu. Köysihätäpysäytin voidaan sen jälkeen palauttaa käyttöön mekaanisella palautustoiminnolla (reset).
Hätäpysäytyspainikkeet
Sovellus:
Ohjauspainikkeet ovat tärkeässä osassa teollisuusovellusten ihminen-kone-rajapinnan laitteissa. Niitä käytetään esimerkiksi kytkentätauluissa, ohjauspaneeleissa, kaksinkäsinkäyttölaitteissa, hisseissä ja materiaalinkäsittelylaitteissa, mukaan lukien kuljettimet. Laitteen manuaalinen aktivointi käynnistää tai pysäyttää käyttösekvenssit ja toimintaprosessit.
Rakenne ja toimintatapa:
ES/EM 14 -ohjauskalusteet voidaan toimittaa painikkeena, valintakytkimenä tai avainkytkimenä. Ohjainpäät kytketään kosketinlohkoon bajonettiliitännällä. Laitteita on saatavana myös Ex-versioina.
Ohjauspainikkeet ovat tärkeässä osassa teollisuusovellusten ihminen-kone-rajapinnan laitteissa. Niitä käytetään esimerkiksi kytkentätauluissa, ohjauspaneeleissa, kaksinkäsinkäyttölaitteissa, hisseissä ja materiaalinkäsittelylaitteissa, mukaan lukien kuljettimet. Laitteen manuaalinen aktivointi käynnistää tai pysäyttää käyttösekvenssit ja toimintaprosessit.
Rakenne ja toimintatapa:
ES/EM 14 -ohjauskalusteet voidaan toimittaa painikkeena, valintakytkimenä tai avainkytkimenä. Ohjainpäät kytketään kosketinlohkoon bajonettiliitännällä. Laitteita on saatavana myös Ex-versioina.
Ohjauspainikkeistot
Korkealaatuinen painikkeisto ”tee-se-itse”-laadun sijaan
BDF-sarjan perustana on kapea iskunkestävä kotelo, joka on helppo ja nopea asentaa esim. alumiiniprofiiliin ja jossa on paikat neljälle ohjauspainikkeelle tai merkkilampulle. Saatavana on kattava valikoima valopainikkeita, valintakytkimiä, LED-merkkilamppuja, avainkytkimiä ja standardinmukaisia hätäseiskytkimiä.
Valittavissa käyttäjän tarpeen mukaisesti. Kaikilla ohjauspainikkeilla on samanlaiset koskettimet. Ohjauskalusteiden paikat ja värit voidaan valita yksilöllisesti. Merkintöjä varten toimitukseen kuuluvat painikkeiden väliin asennettavat kaksiväriset merkintäliuskat suojakansilla. Suunnittelun aikana Schmersalin insinöörit kyselivät useilta asiakkailta toivomuksia halutuista ominaisuuksista ja toiminnoista. Tämän kyselyn tulokset hyödynnettiin PDF-painikekotelon kehitystyön yhteydessä.
BDF-sarjan perustana on kapea iskunkestävä kotelo, joka on helppo ja nopea asentaa esim. alumiiniprofiiliin ja jossa on paikat neljälle ohjauspainikkeelle tai merkkilampulle. Saatavana on kattava valikoima valopainikkeita, valintakytkimiä, LED-merkkilamppuja, avainkytkimiä ja standardinmukaisia hätäseiskytkimiä.
Valittavissa käyttäjän tarpeen mukaisesti. Kaikilla ohjauspainikkeilla on samanlaiset koskettimet. Ohjauskalusteiden paikat ja värit voidaan valita yksilöllisesti. Merkintöjä varten toimitukseen kuuluvat painikkeiden väliin asennettavat kaksiväriset merkintäliuskat suojakansilla. Suunnittelun aikana Schmersalin insinöörit kyselivät useilta asiakkailta toivomuksia halutuista ominaisuuksista ja toiminnoista. Tämän kyselyn tulokset hyödynnettiin PDF-painikekotelon kehitystyön yhteydessä.
Turvavalokennot
Sovellus:
Optoelektronisia turvavalokennoja käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.
Mallisarjan turvavalokennot SLB 240 ja SLB 440 ovat erittäin kompakteja ja toimivat integroidun tulkinnan kautta. Tuoteperheessä on tyypin 2 (PL c) ja tyypin 4 (PL e) malleja, jotka voidaan yhdistää suoraan turvapiiriin.
Rakenne ja toimintatapa:
SLB-malleissa on 4-kertainen koodaustaso, joten voit käyttää kohteessa enintään neljää anturiparia yhteen suuntaan niiden häiritsemättä toistensa toimintaa. Mahdollisia käyttötapoja ovat asetus, automatiikka ja uudelleenkäynnistys sekä diagnoositila.
Mallia SLB440-H voidaan käyttää ulkotiloissa integroidun lämmittimen avulla kovassakin pakkasessa ja valvottava alue ulottuu jopa 75 metriin.
Optoelektronisia turvavalokennoja käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.
Mallisarjan turvavalokennot SLB 240 ja SLB 440 ovat erittäin kompakteja ja toimivat integroidun tulkinnan kautta. Tuoteperheessä on tyypin 2 (PL c) ja tyypin 4 (PL e) malleja, jotka voidaan yhdistää suoraan turvapiiriin.
Rakenne ja toimintatapa:
SLB-malleissa on 4-kertainen koodaustaso, joten voit käyttää kohteessa enintään neljää anturiparia yhteen suuntaan niiden häiritsemättä toistensa toimintaa. Mahdollisia käyttötapoja ovat asetus, automatiikka ja uudelleenkäynnistys sekä diagnoositila.
Mallia SLB440-H voidaan käyttää ulkotiloissa integroidun lämmittimen avulla kovassakin pakkasessa ja valvottava alue ulottuu jopa 75 metriin.
Turvavaloverhot, Turvavalopuomit
Sovellus:
Optoelektronisia turvalaitteita käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.
Kompaktin rakenteensa ansiosta SLG/SLC-turvavalopuomit ja -valoverhot voidaan integroida koneen tai laitteiston turvajärjestelmään ahtaissakin tiloissa. Näitä turvalaitteita käytetäänkin usein puristimissa valvomassa niiden vaarallisia kohteita tai alueita. Turvavalopuomien ja -valoverhojen resoluutiosta riippuen niitä voidaan käyttää ihmisten, käsien tai sormien suojaamiseen. SLG/SLC-turvavalopuomien ja -valoverhojen ISO 13849-1-luokka on 4.
Rakenne ja toimintatapa:
Optoelektronisten SLB/SLC/SLG-turvalaitteiden lähetin ja vastaanotin ovat kahdessa eri kotelossa. Lähetin lähettää näkymättömän infrapunavaloa, jonka vastaanotin tunnistaa ja käsittelee joko sisäisellä tai ulkoisella turvamonitorilla. Jos valonsäde katkeaa, turvalähdöt kytkeytyvät pois päältä.
Kaikki tässä luetellut optoelektroniset turvalaitteet ovat huoltovapaita, ja ne on helppo asentaa ja säätää.
Optoelektronisia turvalaitteita käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.
Kompaktin rakenteensa ansiosta SLG/SLC-turvavalopuomit ja -valoverhot voidaan integroida koneen tai laitteiston turvajärjestelmään ahtaissakin tiloissa. Näitä turvalaitteita käytetäänkin usein puristimissa valvomassa niiden vaarallisia kohteita tai alueita. Turvavalopuomien ja -valoverhojen resoluutiosta riippuen niitä voidaan käyttää ihmisten, käsien tai sormien suojaamiseen. SLG/SLC-turvavalopuomien ja -valoverhojen ISO 13849-1-luokka on 4.
Rakenne ja toimintatapa:
Optoelektronisten SLB/SLC/SLG-turvalaitteiden lähetin ja vastaanotin ovat kahdessa eri kotelossa. Lähetin lähettää näkymättömän infrapunavaloa, jonka vastaanotin tunnistaa ja käsittelee joko sisäisellä tai ulkoisella turvamonitorilla. Jos valonsäde katkeaa, turvalähdöt kytkeytyvät pois päältä.
Kaikki tässä luetellut optoelektroniset turvalaitteet ovat huoltovapaita, ja ne on helppo asentaa ja säätää.
Kaksinkäsinkäyttölaitteet
Sovellus:
Kaksinkäsinkäyttölaitteet ovat ei-eristäviä suojalaitteita. Niitä käytetään yleensä turvaamaan koneen käyttäjän molemmat kädet kun hän käynnistää vaaraa aiheuttavan liikkeen. Kaksinkäsinkäyttölaitteet varmistavat ettei käyttäjä pääse puuttumaan vaarallisiin liikeprosesseihin koneen tai laitteiston ollessa käynnissä. Käyttöalueita ovat metallintyöstön puristimet, jauhemetallurgian laitteet, paino- ja paperinjalostuskoneet, meistit ja muut vastaavat koneet sekä kumi-, muovi- ja kemianteollisuuden koneet. Kaksinkäsinkäyttölaitteita käytetään usein asetustöissä sekä koneen yksitahtisissa materiaalinsyöttö- ja poistotapahtumissa. Lisätietoa kaksinkäsinlaitteiden käytöstä ja niiden arvioinnista on standardissa EN 574. Standardin 60204-1 luokan 0 saavuttamiseksi tarvitaan vielä signaalien analysointipiiri. Turvareleyksikköjä kaksinkäsinkäyttölaitteesta ja hätäpysäyttimistä tulevien signaalien analysointiin on kohdassa xx
Rakenne ja toimintatapa:
Rakenne ja toimintatapa: Kaksinkäsikäyttölaitteet ovat suojalaitteita, jotka vaativat kummankin käden käyttöä samaan aikaan. Käsien ollessa sidottuna laitteen käyttöön, ne pysyvät poissa vaara-alueelta. Käsien on jatkuvasti painettava laitteen painikkeita vaarallisen koneen tai laitteiston koko käynnistyksen ja käytön ajan. Kaksinkäsinkäyttölaitteeseen asennetaan vakiona EN ISO 13850 mukainen hätäpysäytyspainike ja kaksi käyttöpainiketta. Lisäksi niissä on painikkeiden päälle olevat suojat, jotka estävät tahallisen manipuloinnin yksinkertaisin keinoin kuten käsillä, kyynärpäillä, vatsalla, lonkalla, reisillä tai polvilla.
EN 574 -standardissa erotellaan erilaiset kaksinkäsikäyttölaitteiden turvapiirit niiden turvavalvonnan teknisen asteen mukaan. Oikean tyypin valinta riippuu riskinkartoituksesta ja siihen liittyvästä riskien arvioinnista.
Kaksinkäsinkäyttölaitteet ovat ei-eristäviä suojalaitteita. Niitä käytetään yleensä turvaamaan koneen käyttäjän molemmat kädet kun hän käynnistää vaaraa aiheuttavan liikkeen. Kaksinkäsinkäyttölaitteet varmistavat ettei käyttäjä pääse puuttumaan vaarallisiin liikeprosesseihin koneen tai laitteiston ollessa käynnissä. Käyttöalueita ovat metallintyöstön puristimet, jauhemetallurgian laitteet, paino- ja paperinjalostuskoneet, meistit ja muut vastaavat koneet sekä kumi-, muovi- ja kemianteollisuuden koneet. Kaksinkäsinkäyttölaitteita käytetään usein asetustöissä sekä koneen yksitahtisissa materiaalinsyöttö- ja poistotapahtumissa. Lisätietoa kaksinkäsinlaitteiden käytöstä ja niiden arvioinnista on standardissa EN 574. Standardin 60204-1 luokan 0 saavuttamiseksi tarvitaan vielä signaalien analysointipiiri. Turvareleyksikköjä kaksinkäsinkäyttölaitteesta ja hätäpysäyttimistä tulevien signaalien analysointiin on kohdassa xx
Rakenne ja toimintatapa:
Rakenne ja toimintatapa: Kaksinkäsikäyttölaitteet ovat suojalaitteita, jotka vaativat kummankin käden käyttöä samaan aikaan. Käsien ollessa sidottuna laitteen käyttöön, ne pysyvät poissa vaara-alueelta. Käsien on jatkuvasti painettava laitteen painikkeita vaarallisen koneen tai laitteiston koko käynnistyksen ja käytön ajan. Kaksinkäsinkäyttölaitteeseen asennetaan vakiona EN ISO 13850 mukainen hätäpysäytyspainike ja kaksi käyttöpainiketta. Lisäksi niissä on painikkeiden päälle olevat suojat, jotka estävät tahallisen manipuloinnin yksinkertaisin keinoin kuten käsillä, kyynärpäillä, vatsalla, lonkalla, reisillä tai polvilla.
EN 574 -standardissa erotellaan erilaiset kaksinkäsikäyttölaitteiden turvapiirit niiden turvavalvonnan teknisen asteen mukaan. Oikean tyypin valinta riippuu riskinkartoituksesta ja siihen liittyvästä riskien arvioinnista.
Sallintalaitteet
Sovellus:
Sallintakytkimiä käytetään yhdessä muiden turvaamistoimenpiteiden kanssa suojaamaan ihmisiä vaarallisissa erikoistilanteissaa, joissa koneen suojukset on passivoitava kokonaan tai osittain.
Tyypillisiä erikoistilanteita ovat koneen asetusajo, huoltotyöt tai tarkkailu. Käyttäjän vapauttaessa painikkeen tai - 3-vaiheisessa mallissa - painaessa painikkeen kokonaan alas keskiasennosta, ohjauskomento keskeytyy turvallisesti.
Sallintakytkimiä käytetään yhdessä muiden turvaamistoimenpiteiden kanssa suojaamaan ihmisiä vaarallisissa erikoistilanteissaa, joissa koneen suojukset on passivoitava kokonaan tai osittain.
Tyypillisiä erikoistilanteita ovat koneen asetusajo, huoltotyöt tai tarkkailu. Käyttäjän vapauttaessa painikkeen tai - 3-vaiheisessa mallissa - painaessa painikkeen kokonaan alas keskiasennosta, ohjauskomento keskeytyy turvallisesti.
Kosketuksen tunnistavat turvalaitteet
Sovellus:
Fyysisen kosketuksen tunnistavat turvalaitteet pysäyttävät vaarallisen liikkeen. Koska käyttötarkoituksia on erilaisia, laitteiden on oltava myös rakenteensa puolesta erilaisia.
Turvareunat
Turvareunat. SE-turvareunat sopivat paikkoihin, joissa on suojattava puristumis- ja leikkautumisvaaroilta eli suojuksiin, nostopöytiin ja -lavoihin, automaattisiin varastohyllyihin, työskentelypöytiin, varastonostureihin, hissien oviin, lastausramppeihin, nosto- ja kallistuslaitteisiin tai teollisuusportteihin. Ne katkaisevat vaarallisen liikkeen välittömästi ja estävät siten tapaturmat ja esinevahingot. #RSormisuojat SL 300 -sormisuojat on suunniteltu turvaamaan sekä käyttäjää että konetta laitteissa, joiden syöttöaukot tai nielut ovat leveitä.
Turvamatot
SMS -turvamattoja käytetään aluesuojauksessa vaarallisia liikkeitä tekevien koneiden ja laitteistojen ympärillä. Suojattavan alueen muodosta riippuen voidaan useampi turvamatto asentaa vierekkäin ja kytkeä sähköisesti toisiinsa. Turvamatolle astuttaessa laukeaa turvarele, joka pysäyttää koneen. Käytettäessä yhdessä sopivan turvareleyksikön kanssa edellä kuvatut kolme järjestelmää täyttävät standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 1 tai 4 vaatimukset.
Rakenne ja toimintatapa:
SE-turvareuna koostuu kolmesta osasta eli alumiiniprofiilista, kumiprofiilista ja siihen asennettavasta optisesta anturiparista. Toiminta perustuu turvareunan kumiprofiilin muodonmuutoksen tunnistukseen. Tärkeimmät osat ovat kumiprofiilin päihin asennettavat itseään valvovat lähetin-/vastaanotinyksiköt. Kumiprofiilin painuessa lähettimen ja vastaanottimen välinen infrapuna-signaali heikkenee tai katkeaa. Järjestelmään kytketty turvareleyksikkö analysoi signaalin heikkenemisen ja pysäyttää vaarallisen liikkeen. Tämä valosähköinen toimintaperiaate yhdistettynä sopivaan turvareleyksikköön täyttää standardin ISO 13849-1 luokan 4 vaatimukset. Saatavana on myös ratkaisuja luokan 1 sovelluksiin. EN ISO 13856-2 -standardissa määritetään turvareunoille asetettavat vaatimukset ja kuvataan niiden rakenne ja testaus. Standardissa määritellään myös turvallisuuden kannalta olennaiset ominaisuudet kuten käyttölämpötila, vasteaika, vaikuttavat voimat, käyttöliikkeet ja jälkiliikkeet. ISO 13849-1 kuvaa turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmien osia ja yleisiä suunnitteluperiaatteita. Paikallisen koneen tai yksikön käytössä ilmenevät riskit on määritettävä. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat vaatimukset ohjausjärjestelmälle. SE-turvareunajärjestelmä täyttää yhdessä siihen liitetyn SE-400 C -turvareleyksikön kanssa luokan 4 turvallisuusvaatimukset. SE-100 C turvareleyksikköä voidaan käyttää ISO 13849-1 luokan 1 sovelluksissa. Käytettäessä turvareunaa on vaarallisten liikkuvien komponenttien pysäytystiedot ja käytettävän profiilin tiedot sovitettava toisiinsa. Kokoonpuristumismatkan on oltava riittävä että kone ehtii pysähtymään pahimmassakin tapauksessa. Toisaalta ruumiinosiin kohdistuva voima ei saa ylittää enimmäisrajaa. Jos valitun turvareunan jälkiliike on riittämätön, on joko lyhennettävä koneen pysähtymismatkaa tai käytettävä jotain toista suojausta. Pienin vaadittava jälkiliike on laskettava vähintään turvallisuuskertoimella 1,2. Turvakertoimen on oltava suurempi jos koneen muut osat vaikuttavat jälkiliikkeeseen (ks. myös EN 13856-2 liite C). SL 300 -sormisuojat koostuvat saranoidusta etulevystä ja kannatinprofiilista sekä luokan 1 rajakytkimestä. Saranoidun etulevyn aktivointi aiheuttaa rajakytkimen pakkoavauksen, jolloin koneen käyttölaite kytkeytyy pois päältä. SMS -turvamatot sisältävät 2 erillistä toisistaan eristettyä teräslevyä. Eristenauhat pitävät levyt erossa toisistaan. Runko on mekaanisesti vankkaa ja kemikaalinkestävää muovia.
Astuttaessa turvamatolle taipuvat turvamaton sisällä olevat teräslevyt hieman aiheuttaen oikosulun. Mattoon kytketty turvarele tunnistaa oikosulun ja pysäyttää koneen välittömästi.
Fyysisen kosketuksen tunnistavat turvalaitteet pysäyttävät vaarallisen liikkeen. Koska käyttötarkoituksia on erilaisia, laitteiden on oltava myös rakenteensa puolesta erilaisia.
Turvareunat
Turvareunat. SE-turvareunat sopivat paikkoihin, joissa on suojattava puristumis- ja leikkautumisvaaroilta eli suojuksiin, nostopöytiin ja -lavoihin, automaattisiin varastohyllyihin, työskentelypöytiin, varastonostureihin, hissien oviin, lastausramppeihin, nosto- ja kallistuslaitteisiin tai teollisuusportteihin. Ne katkaisevat vaarallisen liikkeen välittömästi ja estävät siten tapaturmat ja esinevahingot. #RSormisuojat SL 300 -sormisuojat on suunniteltu turvaamaan sekä käyttäjää että konetta laitteissa, joiden syöttöaukot tai nielut ovat leveitä.
Turvamatot
SMS -turvamattoja käytetään aluesuojauksessa vaarallisia liikkeitä tekevien koneiden ja laitteistojen ympärillä. Suojattavan alueen muodosta riippuen voidaan useampi turvamatto asentaa vierekkäin ja kytkeä sähköisesti toisiinsa. Turvamatolle astuttaessa laukeaa turvarele, joka pysäyttää koneen. Käytettäessä yhdessä sopivan turvareleyksikön kanssa edellä kuvatut kolme järjestelmää täyttävät standardin ISO 13849-1 luokan 3 tai 1 tai 4 vaatimukset.
Rakenne ja toimintatapa:
SE-turvareuna koostuu kolmesta osasta eli alumiiniprofiilista, kumiprofiilista ja siihen asennettavasta optisesta anturiparista. Toiminta perustuu turvareunan kumiprofiilin muodonmuutoksen tunnistukseen. Tärkeimmät osat ovat kumiprofiilin päihin asennettavat itseään valvovat lähetin-/vastaanotinyksiköt. Kumiprofiilin painuessa lähettimen ja vastaanottimen välinen infrapuna-signaali heikkenee tai katkeaa. Järjestelmään kytketty turvareleyksikkö analysoi signaalin heikkenemisen ja pysäyttää vaarallisen liikkeen. Tämä valosähköinen toimintaperiaate yhdistettynä sopivaan turvareleyksikköön täyttää standardin ISO 13849-1 luokan 4 vaatimukset. Saatavana on myös ratkaisuja luokan 1 sovelluksiin. EN ISO 13856-2 -standardissa määritetään turvareunoille asetettavat vaatimukset ja kuvataan niiden rakenne ja testaus. Standardissa määritellään myös turvallisuuden kannalta olennaiset ominaisuudet kuten käyttölämpötila, vasteaika, vaikuttavat voimat, käyttöliikkeet ja jälkiliikkeet. ISO 13849-1 kuvaa turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmien osia ja yleisiä suunnitteluperiaatteita. Paikallisen koneen tai yksikön käytössä ilmenevät riskit on määritettävä. Mitä suurempi riski, sitä korkeammat vaatimukset ohjausjärjestelmälle. SE-turvareunajärjestelmä täyttää yhdessä siihen liitetyn SE-400 C -turvareleyksikön kanssa luokan 4 turvallisuusvaatimukset. SE-100 C turvareleyksikköä voidaan käyttää ISO 13849-1 luokan 1 sovelluksissa. Käytettäessä turvareunaa on vaarallisten liikkuvien komponenttien pysäytystiedot ja käytettävän profiilin tiedot sovitettava toisiinsa. Kokoonpuristumismatkan on oltava riittävä että kone ehtii pysähtymään pahimmassakin tapauksessa. Toisaalta ruumiinosiin kohdistuva voima ei saa ylittää enimmäisrajaa. Jos valitun turvareunan jälkiliike on riittämätön, on joko lyhennettävä koneen pysähtymismatkaa tai käytettävä jotain toista suojausta. Pienin vaadittava jälkiliike on laskettava vähintään turvallisuuskertoimella 1,2. Turvakertoimen on oltava suurempi jos koneen muut osat vaikuttavat jälkiliikkeeseen (ks. myös EN 13856-2 liite C). SL 300 -sormisuojat koostuvat saranoidusta etulevystä ja kannatinprofiilista sekä luokan 1 rajakytkimestä. Saranoidun etulevyn aktivointi aiheuttaa rajakytkimen pakkoavauksen, jolloin koneen käyttölaite kytkeytyy pois päältä. SMS -turvamatot sisältävät 2 erillistä toisistaan eristettyä teräslevyä. Eristenauhat pitävät levyt erossa toisistaan. Runko on mekaanisesti vankkaa ja kemikaalinkestävää muovia.
Astuttaessa turvamatolle taipuvat turvamaton sisällä olevat teräslevyt hieman aiheuttaen oikosulun. Mattoon kytketty turvarele tunnistaa oikosulun ja pysäyttää koneen välittömästi.
Jalkakytkimet
Sovellus:
Turvajalkakytkimiä käytetään koneiden ja laitteistojen ohjauksessa silloin, kun koneen käyttäjän kädet on sidottu muihin tehtäviin.
Rakenne ja toimintatapa:
Kaikki turvajalkakytkimet on varustettu tahattoman käynnistymisen estävällä suojalla. Kun jalkakytkintä painetaan normaalisti, NO-kosketin on sulkeutuu. Jos vaaratilanteessa poljinta painetaan voimakkaasti yli ns. voimapisteen, pakkoavautuva NC-kosketin aukeaa ja lukittuu mekaanisesti. Palautustoiminto tapahtuu painamalla kytkimen päälläolevaa painiketta. Palautustoiminnon aikana NO-kosketin ei käy kiinni-tilassa.vaatimukset.
Turvajalkakytkimet täyttävät suojausluokan IP 65
Turvajalkakytkimiä käytetään koneiden ja laitteistojen ohjauksessa silloin, kun koneen käyttäjän kädet on sidottu muihin tehtäviin.
Rakenne ja toimintatapa:
Kaikki turvajalkakytkimet on varustettu tahattoman käynnistymisen estävällä suojalla. Kun jalkakytkintä painetaan normaalisti, NO-kosketin on sulkeutuu. Jos vaaratilanteessa poljinta painetaan voimakkaasti yli ns. voimapisteen, pakkoavautuva NC-kosketin aukeaa ja lukittuu mekaanisesti. Palautustoiminto tapahtuu painamalla kytkimen päälläolevaa painiketta. Palautustoiminnon aikana NO-kosketin ei käy kiinni-tilassa.vaatimukset.
Turvajalkakytkimet täyttävät suojausluokan IP 65
AS interface safety at work
Sovellus:
Helppo, turvallinen ja luotettava AS-Interface Safety at Work (SaW) on ensimmäinen turvallinen väyläjärjestelmä, joka perustuu avoimeen AS-International-standardiin. Turvakomponentit kuten hätäpysäyttimet, turvakytkimet, turvasolenoidilukot tai turvavaloverhot on helppo kytkeä keltaiseen AS-väyläkaapeliin. Turvasignaalien erottamiseksi ei tarvitse muuta kuin kytkeä turvamonitori AS-väyläjärjestelmään.
Rakenne ja toimintatapa:
AS-Interface-standardi EN 50295
AS-Interface-verkko toimii itsenäisesti silloinkin, kun SaW on integroituna siihen. Tutut komponentit kuten vakio-AS-Interface-master, vakioverkkoliitäntä sekä keltainen AS-Interface-kaapeli muodostavat tällöinkin kaikkien AS-Interface-laitteistojen perustan. AS-i SaW -komponenttien lisääminen jo käytössä olevan koneeseen käy siis helposti.
Turvallisuuden sydän
Turvamonitori analysoi jokaisen AS-Interface-verkon turvalaitteen välittämät tiedot, ja jos turvalaite laukeaa tai jossain turvalaitteessa ilmenee vikaa, turvamonitori kytkee turvallisuuden takaamiseksi laitteiston välittömästi pois päältä. Turvamonitori on varustettu yhdellä tai kahdella redundantilla turvapiirillä, jolloin niitä voi käyttää jopa standardin ISO 13849-1 luokan 4 sovelluksissa.Monitorin kaikki turvatoiminnot voidaan määrittää helppokäyttöisellä vedä ja pudota -ohjelmistolla. Sen jälkeen konfigurointi ladataan turvamonitoriin ja suojataan salasanalla.
Turvallinen siirtomekanismi
Turvasovellusten viestintäprotokollan perustana on ennallaan pysynyt AS-Interface-vakioprotokolla. Jokaisen AS-Interface-masterin kutsun yhteydessä lähetetään määrämuotoinen datasähke. Tiedot analysoidaan, ja jos ne poikkeavat määritetyistä arvoista, turvapiiri aukeaa. Turvallisen katkaisun enimmäisvasteaika on 40 ms.
AS-Interface Safety at Work vähentää kustannuksia
AS-Interface Safety at Work vähentää kustannuksia. Kaikki haluavat vähentää kustannuksia ja asennusaikaa. AS-Interface SaW tukee integroidulla järjestelmävalvonnalla käyttäjää asennuksen ja koneen käyttönoton sekä huoltotöiden aikana. Käyttäjä saa yksityiskohtaista tietoa vian syystä ja paikasta, jolloin vian löytäminen ja analysointi käy nopeasti ja koneen seisokkiaika vähenee. AS-Interface Safety at Workin avulla säästät kustannuksissa.
AS-Interface Safety at Work lisää joustavuutta.
Yksilöllisten turvaratkaisujen toteuttaminen on helppoa SCHMERSALin laajalla turvalaitevalikoimalla. Lukuisten eri tuotteiden joukosta löytyy juuri kulloiseenkin käyttötarkoitukseen paras ratkaisu. Koska AS-Interface SaW on avoin järjestelmä, siihen voi lisätä myös muiden valmistajien turvakomponentteja. AS-Interface Safety at Work täyttää korkeimmatkin turvallisuutta koskevat vaatimukset.
AS-Interface Safety at Work vähentää asennusaikaa
AS-Interface SaW:n ansiosta asennus on helppoa ja nopeaa: Valitse turvalaite, liitä se keltaiseen AS-Interface-kaapeliin ja määritä turvallisuustoiminnot turvamonitorista. – Siinä kaikki. Muita asetuksia ei turvalaitteisiin tarvitse tehdä, aikaa vievä turvakomponenttien ja kytkentäkaapin kaapelointi nopeutuu ja asennukseen tarvittava aika vähenee.
Myös kaikkien turvatunnistimien jännitesyöttö hoituu yhdellä keltaisella AS-i kaapelilla. AS-Interface Safety at Work vie sinut nopeammin tavoitteeseen.
AS-Interface SaW -järjestelmän ominaisuudet
• AS-Interface-järjestelmään voi kytkeä jopa 31 vakio- ja turvaorjaa Turva-PLC:tä ei tarvita • Turvallisuuden kannalta tärkeät signaalit voidaan ryhmittää ja jakaa useammalle turvamonitorille Vasteaika enint. 40 ms Turvallisuuden kannalta tärkeät signaalit voidaan integroida järjestelmän diagnoositoimintoon Sertifiointi ISO 13849-1 luokkaan 4 asti TÜV-sertifioitu
Helppo, turvallinen ja luotettava AS-Interface Safety at Work (SaW) on ensimmäinen turvallinen väyläjärjestelmä, joka perustuu avoimeen AS-International-standardiin. Turvakomponentit kuten hätäpysäyttimet, turvakytkimet, turvasolenoidilukot tai turvavaloverhot on helppo kytkeä keltaiseen AS-väyläkaapeliin. Turvasignaalien erottamiseksi ei tarvitse muuta kuin kytkeä turvamonitori AS-väyläjärjestelmään.
Rakenne ja toimintatapa:
AS-Interface-standardi EN 50295
AS-Interface-verkko toimii itsenäisesti silloinkin, kun SaW on integroituna siihen. Tutut komponentit kuten vakio-AS-Interface-master, vakioverkkoliitäntä sekä keltainen AS-Interface-kaapeli muodostavat tällöinkin kaikkien AS-Interface-laitteistojen perustan. AS-i SaW -komponenttien lisääminen jo käytössä olevan koneeseen käy siis helposti.
Turvallisuuden sydän
Turvamonitori analysoi jokaisen AS-Interface-verkon turvalaitteen välittämät tiedot, ja jos turvalaite laukeaa tai jossain turvalaitteessa ilmenee vikaa, turvamonitori kytkee turvallisuuden takaamiseksi laitteiston välittömästi pois päältä. Turvamonitori on varustettu yhdellä tai kahdella redundantilla turvapiirillä, jolloin niitä voi käyttää jopa standardin ISO 13849-1 luokan 4 sovelluksissa.Monitorin kaikki turvatoiminnot voidaan määrittää helppokäyttöisellä vedä ja pudota -ohjelmistolla. Sen jälkeen konfigurointi ladataan turvamonitoriin ja suojataan salasanalla.
Turvallinen siirtomekanismi
Turvasovellusten viestintäprotokollan perustana on ennallaan pysynyt AS-Interface-vakioprotokolla. Jokaisen AS-Interface-masterin kutsun yhteydessä lähetetään määrämuotoinen datasähke. Tiedot analysoidaan, ja jos ne poikkeavat määritetyistä arvoista, turvapiiri aukeaa. Turvallisen katkaisun enimmäisvasteaika on 40 ms.
AS-Interface Safety at Work vähentää kustannuksia
AS-Interface Safety at Work vähentää kustannuksia. Kaikki haluavat vähentää kustannuksia ja asennusaikaa. AS-Interface SaW tukee integroidulla järjestelmävalvonnalla käyttäjää asennuksen ja koneen käyttönoton sekä huoltotöiden aikana. Käyttäjä saa yksityiskohtaista tietoa vian syystä ja paikasta, jolloin vian löytäminen ja analysointi käy nopeasti ja koneen seisokkiaika vähenee. AS-Interface Safety at Workin avulla säästät kustannuksissa.
AS-Interface Safety at Work lisää joustavuutta.
Yksilöllisten turvaratkaisujen toteuttaminen on helppoa SCHMERSALin laajalla turvalaitevalikoimalla. Lukuisten eri tuotteiden joukosta löytyy juuri kulloiseenkin käyttötarkoitukseen paras ratkaisu. Koska AS-Interface SaW on avoin järjestelmä, siihen voi lisätä myös muiden valmistajien turvakomponentteja. AS-Interface Safety at Work täyttää korkeimmatkin turvallisuutta koskevat vaatimukset.
AS-Interface Safety at Work vähentää asennusaikaa
AS-Interface SaW:n ansiosta asennus on helppoa ja nopeaa: Valitse turvalaite, liitä se keltaiseen AS-Interface-kaapeliin ja määritä turvallisuustoiminnot turvamonitorista. – Siinä kaikki. Muita asetuksia ei turvalaitteisiin tarvitse tehdä, aikaa vievä turvakomponenttien ja kytkentäkaapin kaapelointi nopeutuu ja asennukseen tarvittava aika vähenee.
Myös kaikkien turvatunnistimien jännitesyöttö hoituu yhdellä keltaisella AS-i kaapelilla. AS-Interface Safety at Work vie sinut nopeammin tavoitteeseen.
AS-Interface SaW -järjestelmän ominaisuudet
• AS-Interface-järjestelmään voi kytkeä jopa 31 vakio- ja turvaorjaa Turva-PLC:tä ei tarvita • Turvallisuuden kannalta tärkeät signaalit voidaan ryhmittää ja jakaa useammalle turvamonitorille Vasteaika enint. 40 ms Turvallisuuden kannalta tärkeät signaalit voidaan integroida järjestelmän diagnoositoimintoon Sertifiointi ISO 13849-1 luokkaan 4 asti TÜV-sertifioitu
Siirtoavain-järjestelmä
Sovellus:
SHGV -sarja soveltuu erityisesti tuotantojärjestelmiin ja tehtaisiin, joissa on erillisiä harvoin avattavia huolto- tai kunnossapitotoimiin varattuja ovia tai luukkuja. Muita sovelluksia ovat tilat, joissa on sähköiskun vaara, korkea ympäristön lämpötila, vaativat ympäristöolosuhteet sekä kemian ja prosessiteollisuuden räjähdysvaaralliset tilat. katso myös Ex-tilan kytkimet).
Rakenne ja toimintatapa:
Siirtoavainjärjestelmän toimintaperiaate on, että riippuen koneohjauksen toimintatilasta avainta ei voi irrottaa ohjauspulpetin avainkalusteesta koneen käydessä (suoja lukittuna) tai suojan avainkytkimen lukkosylinteristä suojan ollessa auki (koneen ollessa jännitteetön).
Järjestelmän pääominaisuus on että siirtoavain on lukittuna joko suojan turvakytkimeen tai ohjauspulpetin avaintoimiseen valintakytkimeen. Turvallisuus kulkee avaimen mukana.
Sarja SHGV, SVE, SVM
SHGV -sarja soveltuu erityisesti tuotantojärjestelmiin ja tehtaisiin, joissa on erillisiä harvoin avattavia huolto- tai kunnossapitotoimiin varattuja ovia tai luukkuja. Muita sovelluksia ovat tilat, joissa on sähköiskun vaara, korkea ympäristön lämpötila, vaativat ympäristöolosuhteet sekä kemian ja prosessiteollisuuden räjähdysvaaralliset tilat. katso myös Ex-tilan kytkimet).
Rakenne ja toimintatapa:
Siirtoavainjärjestelmän toimintaperiaate on, että riippuen koneohjauksen toimintatilasta avainta ei voi irrottaa ohjauspulpetin avainkalusteesta koneen käydessä (suoja lukittuna) tai suojan avainkytkimen lukkosylinteristä suojan ollessa auki (koneen ollessa jännitteetön).
Järjestelmän pääominaisuus on että siirtoavain on lukittuna joko suojan turvakytkimeen tai ohjauspulpetin avaintoimiseen valintakytkimeen. Turvallisuus kulkee avaimen mukana.
Sarja SHGV, SVE, SVM
Turvallinen kytkentä ja valvonta -osiosta löydät laajan valikoiman turvakytkinlaitteistoja turvaovien asennon valvontaan ja vaarallisten vyöhykkeiden ja vaarapisteiden kosketuksettomaan suojaukseen, sekä turvakytkinlaitteita erikoissovelluksiin. Valikoima sisältää muun muassa hätäpysäytyspainikkeita, turvarajakytkimiä, turvakytkimiä ja turvajalkakytkimiä. Schmersal tarjoaa myös turvavalokennoja, -valoverhoja ja -valopuomeja.