Turvasaranakytkimet

EX-TV.S 335

EX-TV.S 335


  • EX-vyöhyke 22
  • Metallikotelo
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä

Mene luokkaan
Sovellus:
Nämä turvakytkimet sopivat saranallisiin suojuksiin, joiden on oltava suljettuna turvatakseen käytön aikainen turvallisuus.

Käytännössä esiintyviin eri vaatimuksiin voidaan vastata erilaisilla saranoituihin suojuksiin tarkoitetuilla turvakytkimillä.

Kytkimen mallista riippuen voidaan pienet ovet ja huoltoluukut sekä kone- ja laiterakennuksessa käytettävät raskaat saranaovet suojata siten, että niiden asennus ja huolto on helppoa.


Rakenne ja toimintatapa:
Yleisenä etuna on turvakytkimessä oleva sisäänrakennettu nokka. Laitteet täyttävät standardin EN 14119 vaatimukset kuten nokan ja ohjainpään välinen pakkotoiminen mekaaninen kytkentä sekä manipulointisuojaus.

Turvakytkimissä on suoratoimiset koskettimet.