Turvasaranakytkin

Arkisto
TESF

TESF


  • 2 Kaapeliläpivientejä M 16 x 1.5
  • kiinteällä kytkentäkulmalla

Mene luokkaan
Arkisto
TESZ

TESZ


  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • elppo asennus, erityisesti 45 mm profiileihin

Mene luokkaan
Arkisto
TVS 410

TVS 410


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)

Mene luokkaan
Arkisto
T.V10S 500

T.V10S 500


  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • 3 -kanavainen, vaihtuva valvonta

Mene luokkaan