Turvasolenoidilukot
Arkisto
AZM 161
- Suuri liitinkotelo
- Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Koskettimet
- Pitkä käyttöikä
Arkisto
AZM 170
- Muovikotelo
- suojaeristys
- Kompakti muoto
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Pitkä käyttöikä
- Korkea pitovoima
Arkisto
AZM190
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Ohjainpää käännettävissä 4 x 90°
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Kytkentärasia
- Kapea rakenne, sopii erityisesti saranaoviin, alumiiniprofiileihin ja veräjiin
- Tiivistysmekanismi lian sisäänpääsyn estämiseksi
- Ruuviliitäntä
Arkisto
AZM 415
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- Metallikotelo
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Vankka rakenne
- Pitkä käyttöikä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
- Ruuviliitäntä
Arkisto
MZM 120
- Muovikotelo
- Turvakytkimiä on käytettävä mekaanisina päätypysäyttiminä
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- Säädettävä pitovoima
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
- Itsevalvova sarjakytkentä