Turvasolenoidilukot
EX-AZM 170
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Korkea pitovoima
- Käsinvapautus
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
EX-AZM 161
- EX-vyöhyke 22
- Muovikotelo
- 130 mm x 114 mm x 30 mm
- Sulkuvoima 2000N
- 6 Koskettimet
- Käsinvapautus
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Kaapeliläpivientejä 4 M 16 x 1.5
EX-AZM 415
- EX-vyöhyke 22
- Metallikotelo
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Sulkuvoima 3500N
- 2 kytkintä yhdessä kotelossa
- Säädettävä kuulapidin 400 N asti
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Kuormitettujen ovien ongelmaton avaus kulmavipujärjestelmällä
- 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
EX-AZM 300
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Muovikotelo
- Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
- 3 eri toimintasuuntaa
- sopii sarana- ja liukuoviin
- sarjakytkentä
Sovellus:
Turvakäyttöön tehtyjen koneen osien kanssa käytettävät AZM-turvasolenoidilukot takaavat, että liuku-, sarana- ja irrotettavia suojuksia kuten ristikoita, kupuja tai ovia ei voi aukaista vaarallisten tilojen (esim. jälkiliikkeen) aikana. Turvasolenoidilukkoja käytetään myös tapauksissa, joissa halutaan turvata tuotantoprosessin häiriötön toiminta.
Rakenne ja toimintatapa:
AZM-turvasolenoidilukoissa on avattavaan suojukseen (oveen, luukkuun jne.) kiinnitettävä erillinen kieliosa (avain) sekä kiinteään rakenteeseen asennettava kytkin/lukko-osa. Kun suojus avataan lukkiuttamattomassa tilassa, kieli (avain) irtoaa lukko-osasta. Prosessin aikana NC-koskettimet pakkoavautuvat ja NO-koskettimet sulkeutuvat. Lukitus tapahtuu lukituspultilla. Lukituspultti lukitsee kielen, joten sitä ei saa vedettyä ulos lukosta. Koneen ohjauspiiri aktivoituu vasta, kun kieli on viety lukkoon ja lukituspultti on lukitusasennossa. Tämän varmistaa lukituspulttia valvova kosketin.
Lukitustapoja on kaksi. Käytettäessä sähköavausta lukituspultti pysyy lukossa jousen paineen vaikutuksesta. Kun lukituksen avaavaan solenoidiin tulee jännite, lukitus vapautuu ja NC-kosketin aukeaa. Jännitteellä lukittava1) toimii päinvastaisella tavalla.
EX-AZM 161, 170, ja 415 -turvasolenoidilukot on varustettu virheellisen lukituksen estolla. Turvasolenoidilukot voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Turvasolenoidilukkojen kotelointiluokka on IP 54, IP 65, tai IP 67.
1) Näitä lukkoja saa käyttää vain onnettomuusriskien huolellisen arvioinnin jälkeen, sillä suojus voi aueta heti sähkökatkoksen sattuessa.
Turvakäyttöön tehtyjen koneen osien kanssa käytettävät AZM-turvasolenoidilukot takaavat, että liuku-, sarana- ja irrotettavia suojuksia kuten ristikoita, kupuja tai ovia ei voi aukaista vaarallisten tilojen (esim. jälkiliikkeen) aikana. Turvasolenoidilukkoja käytetään myös tapauksissa, joissa halutaan turvata tuotantoprosessin häiriötön toiminta.
Rakenne ja toimintatapa:
AZM-turvasolenoidilukoissa on avattavaan suojukseen (oveen, luukkuun jne.) kiinnitettävä erillinen kieliosa (avain) sekä kiinteään rakenteeseen asennettava kytkin/lukko-osa. Kun suojus avataan lukkiuttamattomassa tilassa, kieli (avain) irtoaa lukko-osasta. Prosessin aikana NC-koskettimet pakkoavautuvat ja NO-koskettimet sulkeutuvat. Lukitus tapahtuu lukituspultilla. Lukituspultti lukitsee kielen, joten sitä ei saa vedettyä ulos lukosta. Koneen ohjauspiiri aktivoituu vasta, kun kieli on viety lukkoon ja lukituspultti on lukitusasennossa. Tämän varmistaa lukituspulttia valvova kosketin.
Lukitustapoja on kaksi. Käytettäessä sähköavausta lukituspultti pysyy lukossa jousen paineen vaikutuksesta. Kun lukituksen avaavaan solenoidiin tulee jännite, lukitus vapautuu ja NC-kosketin aukeaa. Jännitteellä lukittava1) toimii päinvastaisella tavalla.
EX-AZM 161, 170, ja 415 -turvasolenoidilukot on varustettu virheellisen lukituksen estolla. Turvasolenoidilukot voidaan asentaa kaikkiin asentoihin. Turvasolenoidilukkojen kotelointiluokka on IP 54, IP 65, tai IP 67.
1) Näitä lukkoja saa käyttää vain onnettomuusriskien huolellisen arvioinnin jälkeen, sillä suojus voi aueta heti sähkökatkoksen sattuessa.