Turvatunnistimet
Toimintaperiaate
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"
Taattu kytkentäetäisyys "ON"
Pistokeliitin
Performance Level, up to
Asennoituva
Sarjadiagnostiikka
sarjakytkentä
Elektroniset turva-anturit
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
Turvamagneettikytkimiä
- Pitkä käyttöikä
- Ei mekaanista kulumista
- Ei reagoi sivulta päin
- Ei reagoi likaan
Sovellus:
Sovellus: Turvamagneettikytkimiä käytetään valvomaan liukuvien, saranoitujen ja irrotettavien suojuksien asentoa. Ilman sisäistä valvontaa olevia antureita voi käyttää ainoastaan IEC 60947-5-3 mukaisiin turvasovelluksiin, kun se on kytketty ISO 13849-1 -standardin luokan 4 mukaiseen turvareleeseen. Turvamagneettikytkinten käytöstä on hyötyä erityisesti työskenneltäessä erittäin likaisissa olosuhteissa tai kun työskentelyolojen on oltava hygieeniset. Tällöin helposti puhdistettavat yksiköt ovat avuksi. Etuna on myös mahdollisuus asentaa yksiköt piiloon ei-magneettisten aineiden taakse. Työskentelypinnat ja -alueet voidaan suunnitella ilman pölyä kerääviä kulmia tai muita toiminnallisesti tarvittavia aukkoja tai suojia. BNS-turvamagneettikytkimiä voi käyttää myös silloin, kun tarkka lähestyminen ei ole mahdollista ja tarvitaan suurempia toleransseja.
Rakenne ja toimintatapa:
Nämä laitteet käsittävät monikanavaiset turvamagneettikytkimet ja magneetit.
Kaikki turvamagneettikytkimet ovat kestomuovikoteloissa, ja niiden suojausluokka on IP 67 tai 65.
Sovellus: Turvamagneettikytkimiä käytetään valvomaan liukuvien, saranoitujen ja irrotettavien suojuksien asentoa. Ilman sisäistä valvontaa olevia antureita voi käyttää ainoastaan IEC 60947-5-3 mukaisiin turvasovelluksiin, kun se on kytketty ISO 13849-1 -standardin luokan 4 mukaiseen turvareleeseen. Turvamagneettikytkinten käytöstä on hyötyä erityisesti työskenneltäessä erittäin likaisissa olosuhteissa tai kun työskentelyolojen on oltava hygieeniset. Tällöin helposti puhdistettavat yksiköt ovat avuksi. Etuna on myös mahdollisuus asentaa yksiköt piiloon ei-magneettisten aineiden taakse. Työskentelypinnat ja -alueet voidaan suunnitella ilman pölyä kerääviä kulmia tai muita toiminnallisesti tarvittavia aukkoja tai suojia. BNS-turvamagneettikytkimiä voi käyttää myös silloin, kun tarkka lähestyminen ei ole mahdollista ja tarvitaan suurempia toleransseja.
Rakenne ja toimintatapa:
Nämä laitteet käsittävät monikanavaiset turvamagneettikytkimet ja magneetit.
Kaikki turvamagneettikytkimet ovat kestomuovikoteloissa, ja niiden suojausluokka on IP 67 tai 65.