Turvavalokennot

Arkisto
SLB 200

SLB 200


  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB240)
  • Tunnistusetäisyys 4 m

Mene luokkaan
Arkisto
SLB 400

SLB 400


  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLB440)
  • Tunnistusetäisyys 15 m
  • kytkentärasia voidaan kääntää

Mene luokkaan
Arkisto
SLB450

SLB450


  • Kompakti muoto Sisäisellä turvalähdöllä
  • Korkea tunnistusetäisyys 75 m (varalla jopa 90 m)
  • Automaattikäynnistys tai uudelleenkäynnistyksen esto
  • OSSD-turvalähdöt PLe:hen saakka
  • Vankkarakenteinen metallikotelo liittimellä M12 tai kaapelilla
  • Versio lämmityksellä ulkokäyttöä varten lämpötilaan –30 °C saakka
  • Asennusohje ja diagnoosinäyttö

Mene luokkaan
Arkisto
 Turvareleet turvavalokennoille

 Turvareleet turvavalokennoille


Mene luokkaan
Arkisto
Accessories

Accessories


Mene luokkaan
Sovellus:
Optoelektronisia turvalaitteita käytetään vaara-alueelle pääsyn tai vaara-alueen valvonnassa.

SLB-turvavalopuomeja käytetään estämään pääsy vaarallisille alueille. Näillä ilman fyysistä kosketusta toimivilla turvalaitteilla päästään ISO 13849-1 -standardin luokkkaan 2 tai 4 asti yhdessä SLB 200-C- tai SLB 400-C -turvareleiden kanssa.

Rakenne ja toimintatapa:
Optoelektronisten SLB/SLC/SLG-turvalaitteiden lähetin ja vastaanotin ovat kahdessa eri kotelossa. Lähetin lähettää näkymättömän infrapunavaloa, jonka vastaanotin tunnistaa ja käsittelee joko sisäisellä tai ulkoisella turvamonitorilla. Jos valonsäde katkeaa, turvalähdöt kytkeytyvät pois päältä.

Kaikki tässä luetellut optoelektroniset turvalaitteet ovat huoltovapaita, ja ne on helppo asentaa ja säätää.