Turvavalopuomit


Suojausluokka

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

Suojausalueen korkeus

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

Toimintasäde, suojausalue, minimi

Pistokeliitin, vastaanotin

Luokka EN ISO 13849 mukaan

Ympäristön lämpötila, minimi

Reaktioaika, maksimi

Valosäteiden koodaus

Loppuhäivitystoiminto

Bluetooth

Tahtikäyttö mahdollinen

passivointi

Pakkoajo

Uudelleenkäynnistyksen esto

SLG440COM

SLG440COM


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Mene luokkaan
SLG440

SLG440


  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Mene luokkaan
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • Tunnistusetäisyys 0,3 m … 12 m
  • Parametroitavat ohitustoiminnot
  • Tilavalon integroitu

Mene luokkaan
SLG445

SLG445


  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • Parasta prosessiturvallisuutta
  • Integroitu asennustyökalu
  • monitoiminen

Mene luokkaan
SLG240COM

SLG240COM


  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • Käyttäjäystävälliinen parametrointi, ilman työkaluja
  • Luotettavaa turvallisuutta häiriöolosuhteissa (EMC, hitsaus)
  • Parasta prosessiturvallisuutta
  • Integroitu asennustyökalu

Mene luokkaan
SLG 420

SLG 420


  • Suojausluokka IP67
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4

Mene luokkaan