Turvavaloverhot (Arkisto)

Arkisto
SLC 210

SLC 210


  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 220)
  • Luokka (ISO 13849-1) 2

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 220

SLC 220


Mene luokkaan
Arkisto
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Mene luokkaan
Arkisto
SLC 410

SLC 410


  • Luokka (ISO 13849-1) 4
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420)

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 412

SLC 412


  • Luokka (ISO 13849-1) 4
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420...RFBH)

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 415

SLC 415


  • Luokka (ISO 13849-1) 4
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 425I)

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 420

SLC 420


  • Suojausluokka IP67
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 14, 30 ja 50 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1770 mm

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 421

SLC 421


  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Suojausluokka IP67
  • Parametrointi ulkoisilla painikkeilla
  • Erottelukyky 14 ja 30 mm

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 430

SLC 430


  • Erottelukyky 30 mm
  • lyhyt runko
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Turva-alueen korkeus alkaen 236 mm … 1804 mm
  • Huomio: Ei saatavana!

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 425I

SLC 425I


  • Suojausluokka IP67
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Integroitu passivointi- ja ohitustoiminto
  • 1 … 8 Jaksot

Mene luokkaan
Arkisto
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Suojausluokka IP 69K
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 14 mm ja 30 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 170 mm … 1450 mm

Mene luokkaan