TV10H 016-30Y
Tuotenumero:
101060034
TV10H 016-30Y
Tuotenumero:
101060034
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- 3 Koskettimet
- 67 mm x 105 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
- Varren asennon portaaton säätö 360°
- Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
- Epoksimuovitanko
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
TV10H 016-30Y |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101060034 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Tangon materiaali |
Epoksimuovi |
Bruttopaino |
470 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
3 |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Puikkovipu |
Mekaaninen elinikä, minimi |
5 000 000 kytkentäalue |
Aktivointikulma, vasemmalta |
30 ° |
Aktivointikulma, oikealta |
30 ° |
Contact opening |
2 x 2,5 mm |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Tunnistusnopeus pystysuunnassa |
toiminnan vääntömomentti |
0,3 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
johdon poikkipinta-ala |
13 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
43 mm |
Leveys |
67 mm |
Korkeus |
286 mm |
Tangon halkaisija |
6 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
400 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) |
Note (Switching element) |
kaksoiskatkaisulla |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.3.2024 9.36