TV.S 355
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
- 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
Tuotekuvaus: TV(1)S 355-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Akseliporaus Ø 8 mm |
10 | Akseliporaus Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
03 | 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
12 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(3) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
NPT | kaapelin sisäänvienti NPT 1/2" |
ST | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
G24 | LED-merkkivalolla (saatavana ainoastaan yhdellä NO- ja yhdellä NC-koskettimella varustettuihin malleihin). |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Turvakoskettimien lukumäärä
Järjestelmäkomponentit
Lisätarvikkeet
UNIVERSAL JOINT K2 CPL. UNIV.JOINT TV10S 335
- Tehtaalla asennetut nastat
- Nivelakseli aksiaaliliikkeen kompensointiin