TZG03/110
TZG03/110
Downloads
- Muovikotelo
- Pitkä käyttöikä
- 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
TZG03/110 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101023564 |
EAN (European Article Number) |
4030661608945 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Coding level according to EN ISO 14119 |
alhainen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Bruttopaino |
177 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
2 000 000 kytkentäalue |
B10D Sulkeutuva kosketin (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
39,5 mm |
leveys |
50 mm |
Korkeus, minimi |
106,5 mm |
Leveys |
50 mm |
Korkeus |
39,5 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 22.00