ULS-M-0650
Tuotenumero:
101207789
ULS-M-0650
Tuotenumero:
101207789
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ULS-M-0650 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101207789 |
EAN (European Article Number) |
4030661480381 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Teräs |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
jauhepinnoitus |
Bruttopaino |
2 650 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
125 mm |
Korkeus |
678 mm |
Syvyys |
38 mm |
Peilin korkeus |
650 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Taittopeili Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.4.2024 9.21