USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE
Downloads
Tuotekuvaus: USP-PI-(1) |
(1) | |
2435 | Ohjelmointikielet englanti, espanja, italia (101171444) |
2473 | Ohjelmointikielet englanti, espanja, portugali (101177688) |
2541 | Ohjelmointikielet saksa, englanti, ranskalainen (101185242)>suunnan tunnistukseen konehuonettomissa hisseissä |
- Rinnakkaisliityntä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
USP-PI-2435 PARALLEL-INTERFACE |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101171444 |
EAN (European Article Number) |
4030661298931 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-21-10-14 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-21-10-14 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001099 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001099 |
Available until |
30.06.2023 |
Yleiset ominaisuudet
Huomautus (ohjelmiston käyttö, kieli) |
Englanti Espanja italia |
Kotelon materiaali |
PVC |
Bruttopaino |
210 g |
Mekaaniset tiedot
Kiinnitys |
Oikakiinnitys DIN-kiskoon standardin EN 50022 ja EN 50035 mukaisesti |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
160 mm |
Korkeus |
89,6 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP00 |
Ambient temperature |
-5 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz / 0,0375 mm |
Iskunkestävyys |
15 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage category |
III |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +15 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nimellisvirta |
150 mA |
Kaapelin pituus, maksimi |
30 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1" |
10 … 30 VDC |
Tulotaso, LOW-signaali "0" |
0 … 2 VDC |
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Designation, Digital outputs |
Y1 ... Y6 |
Lähtövirta, maksimi |
100 mA |
Kytkentälähtö |
PNP |
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiation |
EN 12015 EN 50081-1 |
EMC rating |
IEC 61000-6-2 EN 12016 |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 17.50