PWR-20M
Tuotenumero:
103003626
PWR-20M
Tuotenumero:
103003626
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PWR-20M |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Steel cable plastic coated |
Tuotteen väri |
Red (semi-transparent) |
Bruttopaino |
1 066 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Terässydämen halkaisija |
3 mm |
Vetovaijerin pituus |
20 m |
Vetovaijerin halkaisija |
5 mm |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.3.2024 21.24