BN 75-01Z-1391 5,0M
BN 75-01Z-1391 5,0M
Downloads
- with Pre-wired cable
- Protection class IP67
- Non-contact principle
- 1 Reed contakts
- Long life
- 80 mm x 99,5 mm x 55 mm
- Float switch
- Thermoplastic enclosure
- Available with M12 plug-in connector and pre-wired cable
Ordering data
Product type description |
BN 75-01Z-1391 5,0M |
Article number (order number) |
101095136 |
EAN (European Article Number) |
4030661267944 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
General data
Working principle |
magneettinen |
Housing construction form |
Erikoisrakenne |
Housing material |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi |
Active area |
Muovi |
Gross weight |
306 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Solenoidi |
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000.000 Operations |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
45 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Hysteresis (Switching distance), maximum |
3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Kiinteällä kaapelilla |
Number of cable wires |
2 |
Wire cross-section |
0,75 mm2 |
Wire cross-section |
20 AWG |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
55 mm |
Width of sensor |
80 mm |
Height of sensor |
99,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
220 VAC |
Switching current, maximum |
1 A |
Switching capacity, maximum |
60 W |
Switching capacity, maximum |
60 VA |
Switching principle |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
Bounce duration, minimum |
0,3 ms |
Bounce duration, maximum |
0,6 ms |
Switching element |
Opener (NC) |
Note
Note (General) |
Depending on how the floater is assembled, either a NO contact or a NC contact is possible. Ilmoitetut kytkentäpisteet pätevät vedelle |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2025 16.25