schmersal_s_icon.png

NDP-65

Tuotenumero: 101165978

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Emergency stop sticker diameter 65 mm
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NDP-65

Article number (order number)

101165978

EAN (European Article Number)

4250116200153

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

General data

Versions

Yellow plate for emergency stop

Design

Sticker diameter 65mm

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Film

Colour of the housing

yellow

Gross weight

2 g

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.4.2025 22.48