NDP-70
Tuotenumero:
101170003
NDP-70
Tuotenumero:
101170003
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Emergency stop sign stainless steel diameter 70mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NDP-70 |
Article number (order number) |
101170003 |
EAN (European Article Number) |
4250116200160 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Versions |
Yellow plate for emergency stop |
Design |
Stainless steel diameter 70mm |
Installation conditions (mechanical) |
Self adhesive |
Housing material |
Ruostumaton teräs |
Colour of the housing |
yellow |
Gross weight |
19 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Tuotekuva( luettelokuva)
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.5.2025 9.53