schmersal_s_icon.png

SET SL 300-0120

Tuotenumero: 101181840

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Robust design
  • 2 Contacts
  • Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
  • Various lengths available

Ordering data

Product type description

SET SL 300-0120

Article number (order number)

101181840

EAN (European Article Number)

4030661316352

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Huomautus: Turvarajakytkin ei kuulu toimitukseen. Seuraavat versiot ovat valittavissa: 1 suljin (NO) / 1 avaaja (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallikotelo T3K 336-11Z-U90 - Muovikotelo

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Material of the latching

Muovi, kestomuovi

Material of the profile strip

Alumiini

Side plate material

Alumiini

Gross weight

1 008 g

Mechanical data - Dimensions

Width

100 mm

Height

260 mm

Length (L1)

120 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Electrical data

Switching element

katso kytkinkuvaus

Switching principle

katso kytkinkuvaus

Scope of delivery

Scope of delivery

Saranareunaprofiili

Asennoituva

Scope of delivery of mounting material

Kiinnitysprofiili

Sivukilvet


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.4.2025 14.03