BP 310-1 S
Tuotenumero:
101182275
BP 310-1 S
Tuotenumero:
101182275
Ordering data
Product type description |
BP 310-1 S |
Article number (order number) |
101182275 |
EAN (European Article Number) |
4030661317342 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Material |
Muovi |
Gross weight |
25 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
88 mm |
Height |
25 mm |
Depth |
13 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.4.2025 22.00