schmersal_s_icon.png

NZSO-V4A

Tuotenumero: 101183192

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

NZSO-V4A

Article number (order number)

101183192

EAN (European Article Number)

4030661484518

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Labeling plate

Design

Small

Installation conditions (mechanical)

Self adhesive

Housing material

Ruostumaton teräs

Colour of the housing

Hopea

Gross weight

22 g

Mechanical data - Dimensions

Length

56,5 mm

Width

44,4 mm

Height

0,2 mm

Ambient conditions

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.9.2025 21.58