schmersal_s_icon.png

NSK/V4A

Tuotenumero: 101184688

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • for pushbuttons and illuminated pushbuttons
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NSK/V4A

Article number (order number)

101184688

EAN (European Article Number)

4030661482224

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-25

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-25

ETIM number, version 7.0

EC000624

ETIM number, version 6.0

EC000624

General data

Versions

Emergency stop protective collar

Design

without yellow shield

Installation conditions (mechanical)

Vapaa

Housing material

Ruostumaton teräs

Colour of the housing

Hopea

Gross weight

100 g

General data - Features

Fully insulated

Kyllä

Mechanical data

Mounting

kiinnitysreiät takana

Type of the fixing screws

3x M6

Mechanical data - Dimensions

Length

74 mm

Width

85 mm

Height

12 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.10.2025 16.01