schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30

Tuotenumero: 101208901

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • for left hinged doors
  • with handle

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P30

Article number (order number)

101208901

EAN (European Article Number)

4030661383149

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Material of the actuator

Sinkkivalu

Material of the operators

Alumiini

Gross weight

2 900 g

General data - Features

Door detection sensor

Kyllä

Mechanical data

Grip

kahva

Door hinge

Vasen

Actuator mounted

Ulko

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

44 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2 600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Sulkutankojen lyhennys asiakkaan toimesta mahdollista

Scope of delivery

Scope of delivery

Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod

Tankolukko ohjauslevyllä

4 uppokantaruuvia M5x10

4 U-kappaletta

2 kuusiokantamutteria M8

2 lukitustankoa, 1200 mm, sinkitty

Vastalaakeri (P30) sekä hätävapautin valmiina (P31)

103015820 AZ/AZM201-B30-LTAG1P30
  • for left hinged doors
  • with handle
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 4.4.2025 1.31