KA-0845
Tuotenumero:
101214875
KA-0845
Tuotenumero:
101214875
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Connection cable for SLC/SLG445 transmitter to MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin
- Pre-wired cable
- 4-pole
- for SLC/SLG
Ordering data
Product type description |
KA-0845 |
Article number (order number) |
101214875 |
EAN (European Article Number) |
4030661401973 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
suora |
Connector (electric) |
naarasliitin |
Housing material |
Muovi |
Material of the nuts |
Metalli, CuZn, niklattu |
Colour of the housing |
musta |
Gross weight |
265 g |
General data - Features
Number of poles |
4 |
Number of cable wires |
4 |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
100 Cycles |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Operating voltage |
250__ |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Contact load capacity |
4 |
Material of the contacts, electrical |
Metalli, CuZn, kullattu |
Pin assignment
PIN 1 |
Ruskea |
PIN 2 |
Valkoinen |
PIN 3 |
Sininen |
PIN 4 |
musta |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.10.2025 16.10