schmersal_s_icon.png

T2FH 232-11/22UEDR

Tuotenumero: 101217887

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • double-pedal type
  • 2 cable entries M25
  • Protective shield with wide opening
  • High level of stability

Ordering data

Product type description

T2FH 232-11/22UEDR

Article number (order number)

101217887

EAN (European Article Number)

4030661415581

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Alumiini

Housing coating material

jauhepinnoitus

Material of the housing cover

Alumiini

Material of the pedal

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi

Material of the protective shield

Alumiini

Gross weight

3 500 g

General data - Features

Latching

Kyllä

Suitable for EMERGENCY-OFF

Kyllä

Protective shield

Kyllä

Probing possible

Kyllä

Number of pedals, NC

3

Number of pedals, NO

3

Safety classification

Vorschriften

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100 000 Operations

Mechanical data

Mechanical life, minimum

1 000 000 Operations

Mechanical data - Connection technique

Termination

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mechanical data - Dimensions

Width

295 mm

Height

189 mm

Depth

274 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Relative humidity, minimum

30 %

Relative humidity, maximum

95 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Resistance to vibrations

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm / 5 g

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Overvoltage category

III

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1 000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Switching principle

Suoratoimiset juontokoskettimet

Maximale Schalthäufigkeit

3 600 /h

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Kytkentäkaavio

Kytkentäkaavio

151217887 T2FH 232-11/22uedr
  • double-pedal type
  • 2 cable entries M25
  • Protective shield with wide opening
  • High level of stability


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 28.4.2025 13.50