schmersal_s_icon.png

ULS-M-1870

Tuotenumero: 103003464

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot

Ordering data

Product type description

ULS-M-1870

Article number (order number)

103003464

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

General data

Housing material

Teräs

Housing coating material

jauhepinnoitus

Gross weight

5.700 g

Mechanical data - Dimensions

Width

125 mm

Height

528 mm

Depth

38 mm

Height of the mirror

1.870 mm

Scope of delivery

Scope of delivery

Taittopeili

Sarja, jossa 2 kiinnityskulmaa


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 27.9.2025 9.55