MP190-VD
Tuotenumero:
103009487
MP190-VD
Tuotenumero:
103009487
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Mounting of the solenoid interlock and mounting plate on the inside for left-hinged doors
Ordering data
Product type description |
MP190-VD |
Article number (order number) |
103009487 |
EAN (European Article Number) |
4030661479125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
40 g |
Note
Note (General) |
Lukon salvan ja asennuslevyn sisäpuolinen asennus vasenkätisellä saranaovella. |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 7.5.2025 13.11