S100-PR
Tuotenumero:
103040805
S100-PR
Tuotenumero:
103040805
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Compact miniature construction
- Economic solution
- Clearly visible LED light source
- Polarisation filter integrated
- Tamper-proof sensor version
Ordering data
Product type description |
S100-PR |
Article number (order number) |
103040805 |
EAN (European Article Number) |
4030661555638 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Housing material |
Muovi |
Gross weight |
8 g |
Mechanical data
Range, minimum |
10 mm |
Range, maximum |
6.000 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Kytkentärasia, M8 , 4-napainen |
Mechanical data - Dimensions
Width of sensor |
12 mm |
Height of sensor |
20 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Scope of delivery
Scope of delivery |
1x Heijastava valokenno |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.10.2025 19.16