ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Tuotenumero:
103041447
ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR
Tuotenumero:
103041447
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Viewing window with screws
Ordering data
Product type description |
ACC-PFB-SFB-VWIN-SCR |
Article number (order number) |
103041447 |
EAN (European Article Number) |
4030661556918 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-91 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-24-26-91 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001604 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001604 |
General data
Material of viewing window |
Polyamide PACM 12 |
Gross weight |
6 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws, viewing window |
2x TX10 (Torx) |
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum |
0,6 Nm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Viewing window with screws |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.9.2025 0.46