ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Tuotenumero:
103053836
ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS
Tuotenumero:
103053836
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Ordering data
Product type description |
ACC-NRS-M5X16-CSS-50PCS |
Article number (order number) |
103053836 |
EAN (European Article Number) |
4030661635804 |
General data
Material |
sinkitty metalli |
Gross weight |
134 g |
Mechanical data
Type of the fixing screws |
M5X16 |
Note (Type of the fixing screws) |
The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose. |
Type of the screw head |
Countersunk screw with one-way slot |
Property class |
8.8 |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
50x Safety screws |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.9.2025 22.55