schmersal_s_icon.png

ACC-AZM150-PT-T-170MM

Tuotenumero: 103055760

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Push button emergency exit

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • Retrofit set for AZM150
  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Ordering data

Product type description

ACC-AZM150-PT-T-170MM

Article number (order number)

103055760

EAN (European Article Number)

4030661647524

General data

Housing material

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Material of the operators

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing

Colour of the housing

musta

Colour of the operating element

punainen

Gross weight

80 g

General data - Features

Emergency exit

Kyllä

Mechanical data

Type of the fixing screws

2x M5

Type of the screw head

Countersunk screw

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

54 mm

Width

35 mm

Height

58 mm

Diameter hole

14 mm

Note

Note (General)

Suitable for a maximum frame thickness of 170 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.

Ideally suited for a frame thickness of 40mm in addition with the mounting plate MP-AZM150-1. Can be shortened by the customer to a minimum frame thickness of 20mm.

Kielisuodatin

Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.4.2025 20.00