SH-445-ER-02
Tuotenumero:
103055815
SH-445-ER-02
Tuotenumero:
103055815
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Protective enclosure for SLC/SLG445
- Extremely robust protective tube made of polycarbonate
- Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
- End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
- Protection class IP69
- ECOLAB certified
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Product type description |
SH-445-ER-02 |
Article number (order number) |
103055815 |
EAN (European Article Number) |
4030661647708 |
General data
Housing material |
Polycarbonate |
Enclosure cabs material |
V4A |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
10 m |
Termination |
Holkkitiivisteen kiinteä integrointi |
Terminal connector, Recipient |
Kytkentärasia, M12, 12-napainen |
Terminal, Connector, Transmitter |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
Mechanical data - Dimensions
Height, minimum |
500 mm |
Height, maximum |
890 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.5.2025 10.56