Tuotelehti
EX-AZ 16-12ZVK-3D

EX-AZ 16-12ZVK-3D

  • 3 cable entries M 16 x 1.5
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Ex-Zone 22
  • Thermoplastic enclosure
  • Universal coding
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location
  • Double-insulated
  • as simple electrical apparatus for intrinsically safe current circuits (Ex i) to Ex-Zone 0 and 20

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.4.2025 2.04