Tuotelehti
TV3H 015-11Y

TV3H 015-11Y

  • 3 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • 2 Contacts
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( basic component)
  • Actuator head can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Continuous adjustment of lever position 360°
  • Lever can be transposed by 180°

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.10.2025 7.04