Tuotelehti
BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

BDF200-FB-NH-LT-LT-LT-2875

  • integrated FB interface for connection to the Safety-Field-Box SFB
  • Pos 1: E-STOP
  • Pos 2: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 3: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • Pos 4: illuminated pushbutton 2875 with changeable colors
  • slender shock-proof thermoplastic enclosure
  • to be installed at an ergonomic favourable position
  • to be fitted to commercial-off-the-shelf aluminium profiles
  • E-STOP with electronic OSSDs

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 15.9.2025 4.48