Tuotelehti
TV10H 255-11ZUE

TV10H 255-11ZUE

  • 3 cable entries M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Mounting details to EN 50047
  • only for positioning tasks
  • Lever angle adjustable in 10° steps

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.4.2025 4.28