Tuotelehti
SLC440-ER-1850-14-01

SLC440-ER-1850-14-01

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 19.10.2025 17.44