422 Poussoir à galet R

422 Poussoir à galet R

  • Boîtier métallique
  • 1 Contact
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (composant de base)
  • Etanchéité IP65
  • Actionneur réglable de 90°
Désignation produit:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPoussoir S
2SPoussoir téléscopique 2S
RPoussoir à galet R
KLevier à galet K
JLevier à galet J
2CLevier rotatif avec lyre 2C
LLevier rotatif à galet L
DTête rotative à levier à galet D

(2)
011 contact NF
101 contact NO

(3)
TVersion hautes températures et tropicalisée avec isolation en céramique de -40°C … +200°C disponible
1276-2contacts dorés
2186Classe de protection IP66
1090Levier antenne en laiton résistant à l'eau de mer. Tension nominale 500 VAC
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de contacts NF

Nombre de contacts NO

Température ambiante, max.

Température ambiante, min.

TR 422-01Y

Numéro d'article 101058682

Interrupteur de position

Vers l'article

TR 422-10Y

Numéro d'article 101058660

Interrupteur de position

Vers l'article

TR 422-01Y-T

Numéro d'article 101058684

Interrupteur de position

Vers l'article

TR 422-10Y-RMS-M20

Numéro d'article 101175521

Interrupteur de position

Vers l'article

TR422-10Y-T

Numéro d'article 151058661

Interrupteur de position