8 pôles

8 pôles

  • Câble de raccordement
  • 8 pôles
Désignation produit:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
ACâble de raccordement
AHTInterconnexion
AIEConnecteur sans câble

(2)a
Kconnecteur femelle
KKConnecteur femelle - femelle
SConnecteur
SSConnecteur mâle - mâle
SKConnecteur mâle / femelle

(2)b
3P3 pôles
4P4 pôles
5P5 pôles
6P6 pôles
7P7 pôles
8P8 pôles
9P9 pôles
10P10 pôles
11P11 pôles
12P12 pôles
23P23 pôles
2P+PE2 pôles + PE
3P+PE3 pôles + PE

(3)
M8M8 / rond 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RVerrouillage avec maintien
SFermeture vissée

(5)
Gdroit
Wangulaire

(6)
XSans
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
XSans
BKNoir
GYgris
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3caoutchouc
4Silicone
5PTFE

(9)
XNeutre
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
XSans
ACodage A
BCodage B

(11)
1Sans
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMatériau filetage / écrou moleté acier inoxydable (VA)

(14)
075Section du câble 0,75 mm²
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

A-K8P-M12-S-G-5M-GY-1-X-A-4

Numéro d'article 103011412

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-10M-GY-1-X-A-4

Numéro d'article 103011413

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-15M-GY-1-X-A-4

Numéro d'article 103011787

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Numéro d'article 101210560

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

Numéro d'article 103001389

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

Numéro d'article 103014823

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article 103007359

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-15M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article 103011414

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article 103011415

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-2,5M-GY-1-X-A-4

Numéro d'article 103011411

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

Numéro d'article 103007358

Pre-wired cable

Vers l'article

A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Numéro d'article 101210561

Pre-wired cable

Vers l'article