A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
Numéro d'article:
101206011
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4
Numéro d'article:
101206011
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Câble de raccordement
- 6 pôles
- Verrouillage avec maintien
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
A-K6P-M8-R-G-5M-GY-1-X-A-4 |
Référence d’article (n° de commande) |
101206011 |
EAN (European Article Number) |
4030661372259 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
175 g |
Données générales - Caractéristiques
Nombre de pôles |
6 |
Nombre de conducteurs de câble |
6 |
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble |
5 m |
Section des conducteurs |
0,14 mm2 |
Section de câble |
4,9 mm |
Rayon de courbure (fixe) |
5 x Ø-câble |
Rayon de courbure (mobile) |
10 x Ø-câble |
Couleur de la gaine du câble |
gris |
Matériau de la gaine de câble |
PVC |
Données mécaniques - Connecteur côté A
Connecteur |
Female connector, M8 |
Modèle |
droit |
Verrouillage du connecteur |
Verrouillage avec maintien |
Matériau du raccord vissé |
Plastique, TPU |
Matériau de la poignée |
Plastique, TPU |
Couleur de la poignée |
Noir |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (moved) |
-5 ... +80 °C |
Données électriques
Courant nominal thermique |
1,5 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Courant permanent |
1 500 mA |
Affectation des broches
Broche 1 |
vert |
Broche 2 |
jaune |
Broche 3 |
gris |
Broche 4 |
Rose |
Broche 5 |
Blanc |
Broche 6 |
marron |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 02:18