ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Numéro d'article:
103015308
ACC-AZM400-BOW-4M-6M
Numéro d'article:
103015308
- Déverrouillage à distance par câble de traction
- Utilisable comme déverrouillage de secours ou déverrouillage d'urgence
- Longueur de câble en acier gainé : 4 m
- longueur maximale: 6 m
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-AZM400-BOW-4M-6M |
Référence d’article (n° de commande) |
103015308 |
EAN (European Article Number) |
4030661504001 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
277 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
52 mm |
Largeur |
40 mm |
Hauteur |
15 mm |
Longueur du câble en acier gainé |
4 m |
Longueur du câble de déverrouillage |
6 m |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Remarque: Le déverrouillage par câble Bowden est uniquement utilisé avec l'interverrouillage de sécurité AZM400Z-...-BOW. L'interverrouillage de sécurité n'est pas compris dans la livraison. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 09:48