ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55
Numéro d'article:
101068520
ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55
Numéro d'article:
101068520
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Pour un montage simple des détecteurs de proximité à forme cylindrique Ø 30 mm ou filet M30
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55 |
Référence d’article (n° de commande) |
101068520 |
EAN (European Article Number) |
4030661105307 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-01-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000127 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000127 |
Caractéristiques globales
Matériel du bride de fixation |
thermoplastique |
Poids brut |
66 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
64 mm |
Hauteur |
50 mm |
Profondeur |
21 mm |
Diamètre de la bride de fixation |
30 mm |
Diamètre de la bride de fixation |
M30 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/04/2024 04:04