SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX
Numéro d'article:
101190917
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX
Numéro d'article:
101190917
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- pour Câble acier Ø 3 mm
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SERRE-CÂBLE DOUBLE 3 MM INOX |
Référence d’article (n° de commande) |
101190917 |
EAN (European Article Number) |
4030661352268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-13-01-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011135 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable NIRO |
Poids brut |
13 g |
Remarque
Remarque (en général) |
Composants similaire au dessin. Sous réserve de tout écart au niveau des dimensions et du design! |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/03/2024 20:47