ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Numéro d'article:
101203476
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
Numéro d'article:
101203476
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- pour Câble acier Ø 5 mm
- selon DIN 6899
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO |
Référence d’article (n° de commande) |
101203476 |
EAN (European Article Number) |
4030661366951 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Caractéristiques globales
Matériel |
Acier inoxydable NIRO |
Poids brut |
5 g |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 13:26