ACC RSS 36-SK
Numéro d'article:
101215048
ACC RSS 36-SK
Numéro d'article:
101215048
- pour obturer les trous de montage et pour servir d'entretoise (environ 3 mm) afin de faciliter le nettoyage sous la surface de montage
- convient également comme protection anti-fraude pour la fixation
des vis
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
ACC RSS 36-SK |
Référence d’article (n° de commande) |
101215048 |
EAN (European Article Number) |
4030661414720 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
63 g |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison du matériel de montage |
8x bouchons et 4x rondelles |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/04/2024 11:43